Modell
-- Bitte auswählen --
LQ1B11 (Gewinde 1/8", Passende Schlauchaußen mm 4x3)
LQ1B12 (Gewinde 1/8", Passende Schlauchaußen mm 3x2)
LQ1B1A (Gewinde 1/8", Passende Schlauchaußen 1/8" x 0.086")
LQ1B21 (Gewinde 1/8", Passende Schlauchaußen mm 6x4)
LQ1B22 (Gewinde 1/8", Passende Schlauchaußen mm 4x3)
LQ1B23 (Gewinde 1/4", Passende Schlauchaußen mm 6x4)
LQ1B24 (Gewinde 1/4", Passende Schlauchaußen mm 4x3)
LQ1B2A (Gewinde 1/8", Passende Schlauchaußen 1/4" x 5/32")
LQ1B2B (Gewinde 1/8", Passende Schlauchaußen 3/16" x 0.127")
LQ1B2C (Gewinde 1/8", Passende Schlauchaußen 3x2 oder 1/8" x 0.086")
LQ1B2D (Gewinde 1/4", Passende Schlauchaußen 1/4" x 5/2")
LQ1B2E (Gewinde 1/4", Passende Schlauchaußen 3/16" x 0.127")
LQ1B2F (Gewinde 1/4", Passende Schlauchaußen 3x2 oder 1/8" x 0.086")
LQ1B31 (Gewinde 1/4", Passende Schlauchaußen mm 10x8)
LQ1B310 (Gewinde 1/8", Passende Schlauchaußen mm 8x6)
LQ1B32 (Gewinde 1/4", Passende Schlauchaußen mm 8x6)
LQ1B33 (Gewinde 1/4", Passende Schlauchaußen mm 6x4)
LQ1B34 (Gewinde 3/8", Passende Schlauchaußen mm 10x8)
LQ1B35 (Gewinde 3/8", Passende Schlauchaußen mm 8x6)
LQ1B36 (Gewinde 3/8", Passende Schlauchaußen mm 6x4)
LQ1B39 (Gewinde 1/8", Passende Schlauchaußen mm 10x8)
LQ1B3A (Gewinde 1/4", Passende Schlauchaußen 3/8" x 1/4")
LQ1B3B (Gewinde 1/4", Passende Schlauchaußen 1/4" x 5/32")
LQ1B3C (Gewinde 3/8", Passende Schlauchaußen 3/8" x 1/4")
LQ1B3D (Gewinde 3/8", Passende Schlauchaußen 1/4" x 5/32")
LQ1B3F (Gewinde 1/8", Passende Schlauchaußen 3/8"x1/4")
LQ1B41 (Gewinde 3/8", Passende Schlauchaußen mm 12x10)
LQ1B42 (Gewinde 3/8", Passende Schlauchaußen mm 10x8)
LQ1B43 (Gewinde 1/2", Passende Schlauchaußen mm 12x10)
LQ1B44 (Gewinde 1/2", Passende Schlauchaußen mm 10x8)
LQ1B49 (Gewinde 1/4", Passende Schlauchaußen mm 12x10)
LQ1B4A (Gewinde 3/8", Passende Schlauchaußen 1/2" x 3/8")
LQ1B4B (Gewinde 3/8", Passende Schlauchaußen 3/8" x 1/4")
LQ1B4C (Gewinde 1/2", Passende Schlauchaußen 1/2" x 3/8")
LQ1B4D (Gewinde 1/2", Passende Schlauchaußen 3/8" x 1/4")
LQ1B4G (Gewinde 1/4", Passende Schlauchaußen 1/2" x 3/8")
LQ1B51 (Gewinde 1/2", Passende Schlauchaußen mm 19x16)
LQ1B52 (Gewinde 1/2", Passende Schlauchaußen mm 12x10)
LQ1B53 (Gewinde 3/4", Passende Schlauchaußen mm 19x16)
LQ1B54 (Gewinde 3/4", Passende Schlauchaußen mm 12x10)
LQ1B58 (Gewinde 1/4", Passende Schlauchaußen mm 19x16)
LQ1B59 (Gewinde 3/8", Passende Schlauchaußen mm 19x16)
LQ1B5A (Gewinde 1/2", Passende Schlauchaußen 3/4" x 5/8")
LQ1B5B (Gewinde 1/2", Passende Schlauchaußen 1/2" x 3/8")
LQ1B5C (Gewinde 3/4", Passende Schlauchaußen 3/4" x 5/8")
LQ1B5D (Gewinde 3/4", Passende Schlauchaußen 1/2" x 3/8")
LQ1B5G (Gewinde 1/4", Passende Schlauchaußen 3/4" x 5/8")
LQ1B5H (Gewinde 3/8", Passende Schlauchaußen 3/4" x 5/8")
LQ1B61 (Gewinde 3/4", Passende Schlauchaußen mm 25x22)
LQ1B62 (Gewinde 3/4", Passende Schlauchaußen mm 19x16)
LQ1B63 (Gewinde 1", Passende Schlauchaußen mm 25x22)
LQ1B64 (Gewinde 1", Passende Schlauchaußen mm 19x16)
LQ1B66 (Gewinde 1/2", Passende Schlauchaußen mm 25x22)
LQ1B6A (Gewinde 3/4", Passende Schlauchaußen 1" x 7/8")
LQ1B6B (Gewinde 3/4", Passende Schlauchaußen 3/4" x 5/8")
LQ1B6C (Gewinde 1", Passende Schlauchaußen 1" x 7/8")
LQ1B6D (Gewinde 1", Passende Schlauchaußen 3/4" x 5/8")
-- Bitte auswählen --