Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Ventile (alle Bauarten)

Ventile (alle Bauarten)
  • Medium: Luft
  • Betriebsdruckbereich: (interne Pilotluft) 0,1 - 0,7 MPa
    (externe Pilotluft) -100 kPa bis 0,7 MPa
    (externe Pilotluft, Pilotdruckbereich) 0,25 - 0,7 MPa
  • Effektiver Querschnitt mm 2 (Cv): Rohrversion 4,14 (0,23);
    Flanschversion 5,4 (0,3)
  • Spulen-Nennspannung: 3, 5, 6, 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220 VAC
  • Ansprechzeit (0,5 MPa) ohne Betriebsanzeige &
    Funkenlöschung: 15 ms oder schneller
  • Umgebungs-/Medientemperatur: 50 °C

Kategorien

Keine Ergebnisse für gewählte Filterkriterien gefunden