Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

SY100, 3/2-Wege-Magnetventil, direkt betätigt, weichdichtender Schieber

  • Medium: Luft
  • mm²: 0,14 Standardausführung;
    0,2 Ausführung mit hoher Durchflusskapazität
  • Spulen-Nennspannung: 3, 5, 6, 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220 VAC
  • Ansprechzeit: 10 ms oder schneller
  • Zyklusdauer: 100 Millionen Zyklen (gemäß SMC-Haltbarkeitsprüfung)
  • Umgebungs-/Medientemperatur: max. 50°C

Produkt konfigurieren

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Variantenauswahl & Konfiguration starten

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige Einträge 1 bis 10 von 26
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

SY1--Q
Funktion
Anschluss
Gehäusezubehör
Spannung
Anschlusskabel
Funkenlöschung
Handhilfsbetätigung
Anschlussgröße
Option