Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

VCHR30/40, Direktbetriebener Regler (bis 6.0 MPa)(mit Sekundärentlüftung)

Der Bedarf der verarbeitenden Industrie und der Hersteller von Maschinen zur PET Herstellung nach pilotgesteuerten 2/2- und 3/2-Wege-Magnetventilen für Hochdruckanwendungen findet nun eine Antwort mit der Vermarktung der neuesten Produktreihe VCH von SMC. Geeignet für den Einsatz mit Luft bzw. Inertgas können diese neuen Ventile mit einem Druck von bis zu 5,0 MPa betrieben werden, womit sie die vorhandene Hochdruckserie VXH von SMC bei weitem übertreffen. Mit hohen Durchflusswerten und den Anschlussgrößen G1/2 und G1 gemäß ISO1179-1 werden hohe Durchflussraten gewährleistet, und aufgrund einer Verringerung des Gesamtvolumens in der Steuerkammer kann das Ansprechverhalten nun in Millisekunden gemessen werden.Weiterhin bietet die Serie VCH eine Schutzklasse IP65 und standardmäßig einen DIN-Stecker. Versuche haben ergeben, dass aufgrund der einzigartigen aufpralllosen Konstruktion mit Gummipuffern und einer Urethanmembran die Haltbarkeit des Ventils 10 Millionen Zyklen überschreitet.Gegenwärtig ist die Serie VCH in vier unterschiedlichen Ventilkonfigurationen erhältlich; 2/2-Wege-Ventil NC - VCH41, 2/2-Wege-Ventil NO - VCH 42, unsere 3/2-Wege-Ventiloption - VCH410 und ein Rückschlagventil – VCHC40.

Produkt konfigurieren

VCHR-G
Ausführung
Gehäusegröße
Anschlussgröße