Photovoltaic Industry
Transfer
Low Vacuum
Saugnäpfe
Vakuumsauger mit Adapter, seitlicher Vakuumanschluss
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
Vakuumsauger mit Adapter, seitlicher Vakuumanschluss
Vakuumsaugnäpfe der Serien ZPX und ZPY sind in 16 Durchmessern von 2 bis 125 mm erhältlich und dadurch ideal für Material mit hohem Gewicht oder großer Oberfläche. Der seitliche Vakuumeingang ist mit Gewindeanschluss oder optional mit Schlauchtülle und mit oder ohne Federelement erhältlich. Dieses vielseitige Design ermöglicht den Einsatz für verschiedenen Anwendungen. 6 Materialien und 4 Bauformen für die Saugnäpfe geben Freiraum in der Gestaltung für spezielle, der Anwendung entsprechende Lösungen. Die Verwendung spezieller Materialien wie beispielsweise leitfähige Materialien zur statischen Entladung erweitern ihre Einsatzmöglichkeiten zusätzlich.