Snackindustrie
Kontrolleinheit
Wegeventile (Schutzklassen IP65/67)
SYJ
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
SYJ
Das Magnetventil der Serie SYJ ist eine innovative Kombination für optimale Raumausnutzung und höchste Leistung. Ob in Verbindung mit einer Mehrfachanschlussplatte oder als Einzeleinheit erhöht dieses Ventil die Flexibilität und minimiert den Platzbedarf. Im Hauptventil des SYJ ist eine Pilotentlüftung integriert. Die Leistungsaufnahme beträgt nur 0,5 W, wodurch Hitzeentwicklung erheblich reduziert wird. Das verbessert die Leistung bei 15 ms Schaltzeit, senkt Betriebskosten und erlaubt direkte Anbindung an die SPS. Alle elektrischen Anschlüsse der SYJ sind mit Betriebsanzeigen und Funkenlöschung erhältlich. SYJ Ventile können an Mehrfachplatten oder als Einzeleinheit an Einzelanschlussplatten angeschlossen werden und bieten damit vielfältige Möglichkeiten für vielfältige technischen Anforderungen.