Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

SX10, 2/2-Wege-Schnellschaltventil

  • Sehr kurze Ansprechzeit: EIN (0,45 ms), AUS (0,4 ms).
  • Lange Lebensdauer: 5 Mrd. Zyklen oder mehr.
  • Geringe Leistungsaufnahme: 4 W.
  • Hohe Frequenz: 1200 Hz.
  • 2 Montagearten: Ausführung mit Schnellanschluss und Ausführung mit Schraubenmontage.