Allgemein
Ventile (alle Bauarten)
SV
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
SV
Die 3/2-,5/2-, 5/3-Wege Magnetventile der Serie SV sind mit minimalsten Installationsaufwand betriebsbereit. Die internen Multipolstecker in den einzelnen Stationen sind beliebig miteinander zusammensteckbar. Die Push-in Steckverbindungen sind austauschbar oder mit anderen Steckverbindungen kombinierbar. Die Schaltzeit beträgt nur 10 ms bei 0.6 W Leistungsaufnahme. Die weichdichtenden Schieber leisten mindestens 50 Millionen Schaltzyklen. Verschiedene Steckervarianten wie 24-pol DIN Stecker, Flachbandkabel oder Rundstecker in IP67 stehen zur Verfügung. Die Durchflussraten betragen zwischen 280 I/min (SV1000) und 2204 I/min (SV4000). Die Mehrfachanschlussplatten sind mit Zugankermontage vorgesehen.