Online-Produktkatalog
Der Stoßdämpfer RB verfügt über eine spezielle Bohrung, die variierende Geschwindigkeiten und Lasten so kompensiert, dass Lasten ohne zusätzliche Einstellung gleichmäßig abgebremst werden. Die doppelte Gehäuseabdichtung mit Abstreifer und Kolbenstangendichtung bietet Extraschutz vor Leckagen. Die Stoßdämpfer der Serie RB sind in sechs Größen erhältlich und für eine Aufprallgeschwindigkeit von 5 m/s ausgelegt.
Die doppelte Gehäuseabdichtung mit Abstreifer und Kolbenstangendichtung bietet Extraschutz vor Leckagen. Die Serie RBQ ist in kompaktem Design ausgeführt und bietet optional austauschbare Dämpfscheibe. Die Stoßdämpfer der Serie RBQ sind in fünf Größen erhältlich und für eine Aufprallgeschwindigkeit von 3 m/s. ausgelegt.
Beim Umgang mit empfindlichen Materialien wie Silikonplättchen, Magnetscheiben oder LCD-Substraten, muss stoßfreier Antrieb mit Hochgeschwindigkeit und Durchsatz in Einklang gebracht werden. Die Serie REA bietet die erforderlichen Eigenschaften für schnellen Transport mit einer Geschwindigkeit bis zu 300 mm/s bei nahezu vollständiger Eliminierung von Stößen. Integrierte Dämpfungshülsen ermöglichen sanftes Beschleunigen und Abbremsen und vereinfachen gleichzeitig die Zylinderkonstruktion. Der REA basiert auf dem Konzept eines magnetisch gekoppelten Zylinders, und Beschleunigungs- und Abbremsverhalten werden nicht von der Last, der Geschwindigkeit, sogar nicht einmal von Druckschwankungen beeinflusst. REA ist in 5 Kolbengrößen von 25mm bis 63mm und Standardhüben bis 1000mm erhältlich.
Zylinder der Serie REB sind kolbenstangenlose Sinuszylinder, mit einer maximalen Geschwindigkeit von 600mm/s, erhältlich in 3 Kolbengrößen. Das Modell REBR, eine Ausführung mit nicht integrierter Führung für Direktmontage kann von oben oder von der Seite montiert werden. Kompakte Außenmaße ermöglichen den Einsatz des REBR bei gedrängten Platzverhältnissen Das Modell REBH ist ein Zylinder mit integrierter Führung. Eine Linearführung erlaubt große Last, starkes Kraftmoment und hohe Präzision. Der REBH ist mit 1 oder 2 Achsen erhältlich.
Anwendungen für Hochgeschwindigkeits-Zylinder oder Zylinder für hohe Last erfordern oft zusätzliche Geschwindigkeits- und Durchflusssteuerungen, um das Stoppen der Last zu steuern. Die Serie RHC von SMC ist mit einer höheren Dämpfungslänge ausgeführt und ist in der Lage, hohe Lasten oder hohe Geschwindigkeiten zu stoppen. Ruckfreie Dämpfung bei hoher Geschwindigkeit (bis zu 3000mm/s) und leichter Last bzw., mittlere/niedrige Geschwindigkeit mit schwerer Last. 10-20fach höhere Aufnahme kinetischer Energie als bei herkömmlichen Zylindern. Durch den Einsatz von Entlüftungsventilen zur Dämpfung (Druckregulierung) wird ein besserer Dämpfungseffekt erzielt im Vergleich zu Einschraubdrossel bei herkömmlichen Zylindern (Durchflussregulierung).
Für Anwendungen mit leichten Lasten, die ein schnelles Abbremsen bei geringen Geschwindigkeiten erfordern gibt es nun die perfekte Lösung: den neuen SMC-Stoßdämpfer für sanftes Abbremsen der Serie RJ. Die Serie RJ wurde ursprünglich für die Verwendung mit pneumatischen Schlitteneinheiten, kolbenstangenlosen Zylindern und Hub-Schwenkeinheiten konzipiert. Sie ermöglicht ein sanfteres Abbremsen und ist daher ideal für kleine Transporteinheiten geeignet, die in der Regel eine gleichmäßige Abbremsleistung erfordern. Diese neue Serie ist vollständig austauschbar mit der bereits existierenden Stoßdämpferserie RB und bietet mit ihrer patentierten spiralförmigen Nutkonstruktion eine hervorragende Lebensdauer und eine um 30% verringerte Dämpfungszeit. Die Serie ist jeweils in drei Energieaufnahmeausführungen 1, 3 und 10 (J) und Hublängen von 6, 7 und 12 mm erhältlich und ist die ideale Lösung, wenn ein sanftes Abbremsen gewünscht wird.