Industry Solutions
Lebensmittelindustrie
Snackindustrie
Kontrolleinheit
Wegeventile (Schutzklassen IP65/67)
SQ
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
SQ
Die 5/2-, 5/3-Wege-Magnetventile der Serie SQ sind für Anwendungen entwickelt, die Hochgeschwindigkeit, Hochfrequenzbetrieb, hohe Lebensdauer und präzise Ansprechzeit erfordern. Die Serie SQ gewährleistet eine hervorragende Ansprechzeit von 12 ms oder weniger bei SQ1000, 20 ms oder weniger bei SQ2000 und eine Lebensdauer von 200 Millionen Zyklen. Es ist eine Vielzahl von Optionen verfügbar.
Dokumente
Produktkatalog
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
Greifer für Kollaborative Roboter