Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

S070, 3/2-Wege-Magnetventil, Kompaktausführung , direkt betätigt, für Mehrfachanschlussplatte

  • Für Mehrfachanschlussplatte
  • Direkt gesteuertes 3/2-Wege-Magnetventil
  • Ventilbreite: 7 mm
  • Gewicht: 5 g (Einzelventil)
  • Betriebsgeräusch: max. 38 dB(A)
  • Stromaufnahme: 0,35 W (std), 0,1 W (mit Stromsparkreis)


  • Die Mehrfachanschlussplatte kann nicht allein bestellt werden. Bitte entnehmen Sie weitere Details dem Katalog und kontaktieren Sie SMC über die Schaltfläche „Kontaktieren Sie unsere Experten" auf der rechten Seite.

Produkt konfigurieren

 
Gehäuseausführung
Spulenspannung
Durchfluss
Elektrischer Eingang
Anschlussgröße