Online-Produktkatalog
Die Präzisions-Druckluftzylinder der Serie CG1 gibt es in 8 Kolbengrößen. Die Leitung ist in stranggepresstem Aluminium mit besonders glatter Oberfläche ausgeführt und erlaubt niedrigen Losbrechdruck und gleichmäßige Hubbewegung. Es sind 8 Montagemöglichkeiten erhältlich. Geeignet für Signalgeber.
Die Miniaturzylinder der Serie CJ2 sind in den Ausführungen mit Federkraft eingefahren, mit Federkraft ausgefahren oder doppeltwirkend erhältlich. Zylinderrohr und Kolbenstange sind in rostfreiem Stahl. Sie sind erhältlich in den Kolbengrößen 6, 10, 16mm und Hublängen von 1/2" bis 8". Montagemöglichkeiten sind: Direkt-, Fuß-, Flanschmontage und Gabelbefestigung hinten. Die Serie CJ2 ist geeignet für Signalgeber.
Kompaktzylinder der Serie CQ2 haben ein platzsparendes Design und besonders hohe Lebensdauer. Sie haben frontseitig einen Sicherungsring für schnellen Zugang zu Teilen im Zylinderinneren. Erhältlich als Modelle mit Standard- oder durchgehender Kolbenstange, Außen- und Innengewinde, doppeltwirkend, Federkraft eingefahren und Federkraft ausgefahren. Es stehen 13 Kolbengrößen bis 160mm zur Auswahl. Optional können Reedschalter/elektronische Schalter verwendet werden. Gehäuse aus stranggepreßtem Aluminium, Durchgangsbohrungen oder Gewindebohrungen am Gehäuse zur Befestigung gewährleisten Flexibilität und Sicherheit für jede Anwendung.
Der Kompaktzylinder CQS ist für Anwendungen, die kleine Kolbengrößen erfordern und Platzsparen besonders wichtig ist. Neben den hervorragenden Merkmalen der Serie CQ2 bietet der CQS standardmäßig Langhub (bis 300mm) in vier Kolbengrößen von 12 bis 25mm. Langhubausführungen sind mit Kolbenführungsband ausgestattet und haben einen stärkeren Kolben um die Lagerungsanforderungen der größeren Hublänge zu erfüllen. Beide Gehäuseausführungen, sowohl geeignet als auch nicht geeignet für Signalgeber sind gleich und die Signalgeber können entweder an drei Seiten (Kolbengrößen 12-16 ) oder vier Seiten (Kolbengrößen 20-25 ) angebaut werden. Für Anwendungen mit höheren Anforderungen ist eine Ausführung (CQS*S) mit erhöhter Querlastbeständigkeit erhältlich.
Die Schwenktisch mit Doppelkolbenantrieb der Serie MSQ ist ideal für Transportaufgaben. Standardmäßig besitzen die Schwenktische interne Anschläge oder optional auch externe Anschläge mit Stoßdämpfern, um höhere kinetische Energien aufzufangen. Die sieben erhältlichen Baugrößen sind 10, 20, 30, 50, 70, 100 und 200 mit Schwenkeinstellungen von 0-190 Grad und Signalgeberanbau. Weitere Optionen sind Hohlwelle oder die Präzisionsausführung.
Die Pneumatischen Kompaktschlitten der Serie MXJ mit integriertem Frontanbauteil und Schlitten bieten exakte Montageflächen mit hoher Steifigkeit für Montage oben und frontseitig. Schlitten in Reinraumausführung sind ohne Änderung bei den Abmessungen erhältlich. Es sind dieselben Optionen wie bei der Standardausführung verfügbar. Diese sind beispielsweise symmetrische Ausführung, Hubeinstellung, Axialanschlüsse und Signalgeber.
Die Serie 13-MXS des pneumatischen Präzisions-Schlitten ist für Reinraumanwendungen Grad 3 konstruiert worden. Einsetzbar im Hubbereich von 10-150 mm. Die Serie ist in 6 Kolbengrößen erhältlich, mit einstellbarer Endlagendämpfung und Signalgebernuten für Signalgeberabfrage.
Removed due to no functionality enabled detected