Sinus (gleichmäßige Beschleunigung)
REA
Pneumatische Antriebe und Zylinder
Online-Produktkatalog
REA
Beim Umgang mit empfindlichen Materialien wie Silikonplättchen, Magnetscheiben oder LCD-Substraten, muss stoßfreier Antrieb mit Hochgeschwindigkeit und Durchsatz in Einklang gebracht werden. Die Serie REA bietet die erforderlichen Eigenschaften für schnellen Transport mit einer Geschwindigkeit bis zu 300 mm/s bei nahezu vollständiger Eliminierung von Stößen. Integrierte Dämpfungshülsen ermöglichen sanftes Beschleunigen und Abbremsen und vereinfachen gleichzeitig die Zylinderkonstruktion. Der REA basiert auf dem Konzept eines magnetisch gekoppelten Zylinders, und Beschleunigungs- und Abbremsverhalten werden nicht von der Last, der Geschwindigkeit, sogar nicht einmal von Druckschwankungen beeinflusst. REA ist in 5 Kolbengrößen von 25 mm bis 63 mm und Standardhüben bis 1000 mm erhältlich.