Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Serie ZKJ

Überwachen Sie Ihr Vakuum effizient aus der Ferne

Benötigen Sie eine Fernüberwachung inklusive Vakuumkontrolle? Sind Sie auf der Suche nach einem energiesparenden Vakuumerzeuger? 


Die Vakuumeinheit für Feldbussysteme der Serie ZKJ ist mit PROFINET- und IO-Link-fähiger Kommunikation ausgestattet und kommt mit einer Energiesparfunktion, die den Druckluftverbrauch um bis zu 90% reduziert und Kosten einspart.
M12 Steckverbindungen bieten zudem einen geringeren Verkabelungsaufwand sowie eine schnellere Inbetriebnahme.  Das IP65-Gehäuse macht aus dem Produkt einen echten Allrounder, der sowohl in staubigen als auch in feuchten Umgebungen eingesetzt werden kann.

Serie ZKJ auf einen Blick:

  • Schnelle und einfache Kommunikation - Gleichzeitige Steuerung und Überwachung von bis zu 16 Ejektoren über PROFINET
  • Reduzieren Sie Ihre Energie- und Produktionskosten - Energiesparfunktion, einfache und schnelle Wartung der Filterelemente, minimiertes Unterbrechungsrisiko
  • Zuverlässig und langlebig - IP65-Schutzart für herausfordernde Einsatzumgebungen
  • Zusätzliche Sicherheit - N.O.-Versorgungsventil hält das Vakuum aufrecht, auch bei einer Unterbrechung der Stromversorgung.

Sehen Sie selbst, wie die Serie ZKJ Sie dabei unterstützt "Ihr Vakuum effizient aus der Ferne zu überwachen"

Weiterführende Infos zur Serie ZKJ