Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Sicher begrenzte Geschwindigkeit

SMC Two-Speed-Valve

Dieses neuartig konzipierte Ventil besteht aus einem pneumatisch angesteuerten Ventil, zwei Drosseln und einer Ventilschieberabfrage mit sicherem Signal an eine SPS. Mit dem Two-Speed-Valve lassen sich alle gängigen Betriebsarten einer Maschine vom Einrichtbetrieb über den Automatikbetrieb bis hin zum Wartungs- und Instandhaltungsbetrieb sicher realisieren. Beide Modi – operative und sicher begrenzte Geschwindigkeit – können erstmals mit einem Bauteil umgesetzt werden.

Ihre Vorteile:

  • Validiert nach ISO 13849
  • Sicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS) nach ISO 13849
  • Umschaltung operative Geschwindigkeit – sicher begrenzte Geschwindigkeit
  • Ideal zum Nachrüsten bestehender Anlagen

Anwendungsbeispiele:

  • Beim Öffnen der Maschinentür kann der Zylinder mit sicher begrenzter Geschwindigkeit betrieben werden.
  • Bei sicherem Ventilschiebersignal kann der Zylinder bei Druckluftzuschaltung betrieben werden.

Technische Details in der Kurzübersicht

Durchflussrate max. 380 l/min
Bestellnummer VZM5-300-CEW20057
Betriebsmedium Druckluft
Betriebsdruck min. 0,1 MPa max. 0,7 MPa
Umgebungs- und Medientemperatur -5 bis +60 Grad Celsius (nicht vereisend)
Versorgungsspannung und -strom 24 V DC / 0,5 A (2 AgG) keine induktive Last zulässig
Medium Druckluft
Stecker für sicheres Signal M12
Druckluftanschluss G 3/8
Pilotluftanschluss 6 mm (Schlauchdurchmesser außen)
Maße 123 x 30 x 72 mm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maschinensicherheit von SMC

Produkte und Lösungen, die Ihre Produktion sicherer machen.

Das SMC Two-Speed-Valve auf der Motek 2019

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Florian Kindler, Engineer bei SMC Deutschland, präsentiert auf der Motek 2019 die wichtigsten Details und Vorzüge unserer Weltneuheit – dem SMC Two-Speed-Valve. Das standardisierte, sichere Ventil zur pneumatischen Umschaltung der Betriebsarten wurde ausführlich einem Fachpublikum erläutert.