Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Serie SY 3000/5000/7000

SMC Ventilinsel

Die Ventilinsel der Serie SY3000/5000/7000 ist ein echtes Multitalent. 100 Prozent modular im Aufbau, flexibel im Einsatz, egal ob es sich um Standardanwendungen oder sicherheitsgerichtete Applikationen nach EN ISO 13849 handelt, ob hohe Prozesssicherheit erforderlich ist oder besondere Hygieneanforderungen in Food und Life Science Branchen erfüllt werden müssen.

Inselparadies für effiziente Networker

Ihre Vorteile beim Einsatz von Ventilinseln der Serie SY
 

Vielseitig, passend zur Anwendung und ökonomisch:

  • 5/2-, 5/3- und 2x3/2-Wege-Magnetventile
  • 100 % modularer Aufbau, einfach zu erweitern oder zu verkleinern
  • platzsparende, kombinierte Montage verschiedener Baugrößen auf einer Insel
  • sehr hohe Durchflussraten bei kompakter Baubreite
  • verschiedene Drücke und Vakuum innerhalb einer Insel

Mehr Energieeffizienz:

  • optimaler Luftverbrauch
  • geringere Leistungsaufnahme, weniger Erwärmung (100 % ED)

Hohe Lebensdauer:

  • je nach Applikation Verwendung von Ventilen mit weichdichtenden oder Stahlschiebern
  • min. 200 Mio. Schaltzyklen, dadurch höhere B10-Werte
  • kurze Schaltzeit (Ansprechzeit)

Adaptierbar an bestehende Systeme:

  • individuelle Konfiguration der Mehrfachanschlussplatte
  • einfacher Austausch der Ventile auch nachträglich und vor Ort
  • problemloses Anpassen an spezielle Gegebenheiten durch pneumatische Anschlüsse von oben, seitlich oder von unten, gerade oder winkelig
  • einheitliche Schnittstelle ermöglicht die Montage aller gängigen elektrischen Eingänge an einer Mehrfachanschlussplatte

Einstieg in die Industrie 4.0:

  • einfaches Umrüsten der elektrischen Anschlüsse von konventioneller Verdrahtung auf Feldbussysteme und IO-Link Protokolle

     

Alles Wissenswerte zur Ventilinsel Serie SY im Video:

Broschüren Serie SY & weiterführende Links

Weitere Informationen erhalten Sie in den folgenden Broschüren zum Download (PDF):