Mehr erfahren
Allgemeine Produktinformationen
Online-Seminare
Trainings
Schnittstellenlösungen – Feldbussysteme
Durch den Einsatz von Feldbussystemen können Sie erhebliche Einsparungen in Bezug auf Verkabelung, Anschlüsse, Installations- und Inbetriebnahmezeit oder Dokumentation erzielen.
SMC geht einen Schritt darüber hinaus und erweitert die Möglichkeiten der industriellen Kommunikation hinsichtlich Flexibilität und Vielseitigkeit. "Erweitern Sie Ihr Netzwerk" mit SMC:
Welche Produkte Ihnen helfen können, in jeder Sprache zu kommunizieren und sich mit mehreren Ventilblöcken zu verbinden? Das erfahren Sie hier! Mit einem hohen Maß an Fernsteuerung und -diagnose gelingt der Eintritt ins IIoT-Zeitalter.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
Dezentrales System
Zentrales System
Serie EXW1/EX600-W Kompatible Protokolle: EtherNet/IPTM, PROFINET, CC-Link
EX600-W Serie Kompatibles Protokoll: IO-Link
Kontaktieren Sie unsere Experten
Serie EX500 Kompatible Protokolle: EtherNET/IPTM, PROFINET, PROFIBUS-DP, DeviceNetTM
Serie EX600 Kompatible Protokolle: IO-Link, EtherCAT, EtherNet/IPTM, PROFINET, PROFIBUS DP, DeviceNet®, CC-Link, Modbus/TCP, Ethernet POWERLINK
Serie EX260 Kompatible Protokolle: IO-Link, EtherCAT, EtherNet/IPTM, PROFIsafe, PROFINET, PROFIBUS DP, DeviceNet®, CC-Link, CANopen, Ethernet POWERLINK
Serie EX245 Kompatible Protokolle: PROFIsafe, PROFINET; AIDA-kompatibel
Anwendungsbeispiele, wie serielle Schnittstellenlösungen von SMC die Kommunikation unserer Kunden erfolgreich erweitern:
Geeignet für Materialhandhabungsroboter
Geeignet für den Werkstücktransfer
Schnelles Verbinden beim Werkzeugwechsel an Roboterarmen
Ideal für kollaborative Robotik durch verbesserte Maschinensicherheit
Geeignet für den Transport von Schüttgut