Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Serie MXQ-Z

Pneumatischer Kompaktschlitten

Sind Sie auf der Suche nach einem präzisen, kompakten und leichten pneumatischen Kompaktschlitten? Benötigen Sie extra Stabilität bei Bewegungen?

Die vielseitige SMC-Serie MXQ-Z zeichnet sich durch eine hervorragende Leistung in Bezug auf Genauigkeit, Kraft und Momentabsorption aus. Hinzu kommen die kompakte Bauform und ein geringes Gewicht.

Durch diese Merkmale ist die Serie MXQ-Z besonders auf präzise Anwendungen bei geringen Platzverhältnissen ausgerichtet und arbeitet dabei exakt, dynamisch und leistungsstark.

Die Vorteile der Serie MXQ-Z von SMC:

  • Optimieren Sie Ihre Anwendung mit einem kompakten, leichten und hochpräzisen pneumatischen Kompaktschlitten – nur 20 mm hoch bei einem Gewicht von lediglich 130 g.
     
  • Passen Sie die MXQ-Serie individuell an Ihre Bedürfnisse an - 4 Gehäuseausführungen, 4 verschiedenen Hubbegrenzungen, gemeinsame Hubbegrenzung, Stoßdämpfermechanismus, Endlagenverriegelung, axialer Luftanschluss und zahlreiche zusätzliche Optionen wie Doppelhub-Ausführung und Spezifikationen für besondere Umgebungen verfügbar.
     
  • Vermeiden Sie unerwünschte Trägheitsmomente, Schwingungen und Vibrationen – dank durchgehender Kolbenstange und einem Design mit niedrigem Schwerpunkt.

 

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Informationen & Konfiguration

Alle Informationen, Dokumentationen, Daten & Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie im Online-Produktkatalog.

Downloads