Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Serie AS-R & AS-Q

Energiesparende Drosselrückschlagventile

Betreiben Sie Antriebe mit lastenfreiem Hub? Dann können Sie jetzt Ihre Kosten reduzieren.

Die Serie AS-R wurde speziell zur Verringerung des Druckluftverbrauchs entwickelt. Durch die Reduzierung des Drucks auf 0,2 MPa beim Rückhub kann der Verbrauch um bis zu 30 % gesenkt werden.

Bei der Serie AS-Q profitieren Sie hingegen von einer sehr schnellen Druckbeaufschlagung.

Beide Drosselrückschlagventile helfen Ihnen bei der energieeffizienten Zylindersteuerung.

Die Vorteile der energiesparenden Drosselrückschlagventile von SMC:

  • Einsparung des Druckluftverbrauches - Reduzierter Druck beim lastenfreien Hub (voreingestellt auf 0,2 MPa)
     
  • Einfache Handhabung - Passen Sie die Zylindergeschwindigkeit Ihren Bedürfnissen an
     
  • Produktivität auf hohem Niveau - Keine Verzögerung der Ansprechzeit

 

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Informationen & Konfiguration

Alle Informationen, Dokumentationen, Daten & Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie im digitalen Produktkatalog.

Downloads