Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Serie AS-A & AS-FS

Drosselrückschlagventile mit verriegelbarem Drehknopf

Kennen Sie schon unseren verriegelbaren Drehknopf?

Der verriegelbare Drehknopf ist ein einzigartiger Mechanismus, der in den Drosselrückschlagventilen Serie AS-A & AS-FS von SMC integriert ist und die Einstellzeit verkürzt. Im Durchschnitt benötigen Sie nur 8 Sekunden, um den Durchfluss Ihrer pneumatischen Antriebe einzustellen, und zwar ohne Werkzeug. Darüber hinaus verfügt die Serie AS-FS über eine Ziffernanzeige, die die Dokumentation und Reproduzierbarkeit der Einstellwerte ermöglicht und so die Einstellzeit sowie die Funktionssicherheit der jeweiligen Anwendung noch weiter verbessert.

Die Drosselrückschlagventile von SMC eignen sich für viele Anwendungen in der Fabrikautomation: Erhältlich als Winkeltyp, Universaltyp und gerader Typ, als Zuluft- oder Abluftdrossel, mit Edelstahlgewinde und in verschiedenen Größen. Diese Optionen, zusammen mit der integrierten Steckverbindung, machen die Installation und Einstellung für Sie einfacher und schneller. 

Die Vorteile auf einen Blick:

  • Montieren, Einstellen und Verriegeln — Verriegelbarer Drehknopf & eingebaute Steckverbindung
     
  • Optimieren Sie Ihre Prozessqualität & verkürzen Sie Ihre Inbetriebnahme — Reproduzierbarkeit der Einstellwerte
     
  • Flexible Montagemöglichkeiten — Viele Optionen und Größen verfügbar
 
 

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Informationen & Konfiguration

Alle Informationen, Dokumentationen, Daten & Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie im Online-Produktkatalog.

Downloads