Mehr erfahren
Allgemeine Produktinformationen
Online-Seminare
Trainings
Sie wollen Kabel loswerden?
Wenn auch Sie Kosten, Installationszeit und Wartungsaufgaben sparen möchten, laden Sie den Expertenbericht herunter und erfahren Sie mehr über unser industrielles Funksystem.
Kabelsalat oder Kabelbruch? Mit uns zukünftig kein Problem mehr! Unsere drahtlosen Produkte, wie der EXW1 und EX600-W können Ihre Lösung darstellen. Es handelt sich hierbei um dezentrale und drahtlose Feldbussysteme, welche den Anschluss mehrerer dezentraler Einheiten an eine Basiseinheit ermöglichen, ohne dass Kommunikationskabel verwendet werden müssen.
Obwohl für alle Industriebereiche geeignet, wurden die meisten Anwendungen hiervon bisher für Roboter und Roboterperipheriegeräte genutzt. Die in Systemen wie Robotern und Drehtischen verwendeten Netzteile setzen die Kommunikationskabel extremen Drehungen und Wendungen aus, wodurch sie schließlich ermüden und brechen können. Mit dem einzigartigen kabellosen System von SMC können wir im Grunde alle Kabel, die elektrische Steuersignale übertragen, eliminieren.
Die Vorteile des kabellosen Systems von SMC für Sie:
Serie EXW1/EX600-W
Kompakte und modulare drahtlose Feldbussysteme
Serie AMS20/30/40/60
Standby- und Isolationsfunktionen für Überwachung von Druck, Durchfluss und Temperatur
Was versteht man unter dem Begriff „Wireless“?
Drahtlos ist die Übertragung von Informationen zwischen zwei oder mehreren Punkten, die nicht durch einen elektrischen Leiter verbunden sind. Bei drahtlosen Systemen wird als Übertragungsmedium die Luft durch elektromagnetische Funksignale genutzt. Es gibt verschiedene drahtlose Signale, je nach dem Frequenzbereich, den sie belegen. Einige derzeit verwendete drahtlose Netze sind – Wi-Fi: 2,4 GHz, 5,8 GHz – Bluetooth: 2,4 GHz – Wibree: 2,4 GHz.
Wird Wireless bereits in der Fabrikautomation eingesetzt?
Die Nutzung von drahtloser Kommunikation in der Instrumentierung und auf der Steuerungsebene des Automatisierungssystems ist im Vergleich zu anderen Bereichen deutlich reduziert. Es gibt jedoch einen klaren Trend und ein Interesse, drahtlose Lösungen in Automatisierungssystemen einzusetzen, da sie mehrere Vorteile bieten: - Einsparungen bei den Kosten für Kabel - Einfachere Kommunikationskonfiguration - Positionierung der Sensoren an Stellen, die mit verkabelten Einheiten nicht erreicht werden können - Der Zuwachs an Informationen und die Zuverlässigkeit der Redundanz, da mehr Sensoren installiert werden können
Ist die Kommunikationsreaktion bis auf 2 ms reduziert?
Theoretisch könnte die Signalantwortzeit nur 2 ms betragen. Obwohl das System alle 2 ms kommunizieren kann, kann es jedoch nicht alle 2 ms Informationen senden. Die tatsächliche Kommunikationsreaktion hängt von der Anzahl der an eine Basis angeschlossenen Fernbedienungen und den Auswirkungen des Frequenzsprungverfahrens ab, so dass das System vor allem für Anwendungen geeignet ist, bei denen die Reaktionszeit nicht entscheidend ist. Kurz gesagt, was für die Kunden wirklich wichtig ist, ist die Reaktionszeit, die von der Anzahl der angeschlossenen Geräte und anderen Faktoren abhängt.
Was ist Frequenzsprungverfahren oder FHSS?
FHSS steht für Frequency Hopping Spread Spectrum (Frequenzsprungverfahren) und ist eine Kommunikationstechnologie, die darin besteht, die für die Übertragung verwendete Frequenz schnell auf eine andere Frequenz zu wechseln, um Störungen durch andere drahtlose Geräte zu vermeiden. Wenn die verwendete Frequenz beispielsweise auch von WiFi oder anderen Funksignalen genutzt wird, wechselt sie zu einer anderen. In unserem Fall springt die Frequenz alle 2 ms. Da die Frequenz ständig wechselt, ist diese Kommunikationsmethode unempfindlich gegen Funkwellenstörungen durch Reflexionen oder Rauschen anderer drahtloser Geräte und gewährleistet gleichzeitig ein hohes Maß an Datensicherheit. Mit dieser Methode können mehrere drahtlose Systeme in demselben Gebiet installiert werden, und sie ist eine geeignete Technologie für die Punkt-zu-Mehrpunkt-Kommunikation.