Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Klemmbarer Durchflusssensor für Flüssigkeiten – PFUW

Mehr messen, weniger eindringen

  • Einen einzigen Sensor für verschiedene Anwendungen verwenden ‒ Öl, Kühlmittel, Wasser, Getränke, Korrosionsmedien.
  • Kein Kontakt mit Medien ‒ Kein Druckverlust. Kein Verstopfen. Keine Fremdkörper in den Rohrleitungen. Keine Arbeiten an den Leitungen. Keine Leckagen. Kein Wasserschlag.
  • Einfache Installation und Nachrüstung ‒ Schnelle Montage mit nur 2 Bändern und 2 Schrauben.
  • Benutzerfreundliche Visualisierung ‒ Dot-Matrix-LCD-Farbdisplay und um 90º drehbares Display.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Abfragemethode: Ultraschall
  • Nenndurchflussbereiche: von 0 bis 100 l/min
  • Ausgang: IO-Link, NPN/PNP oder analog (Spannung/Strom)
  • Wiederholgenauigkeit: ±2,0 % F.S.
  • Verbrauch: max. 85 mA
  • IP65/IP67.

Produkt konfigurieren

 
Nenndurchflussbereich
Ausgangsdaten
Option
Technische Daten der Einheit
Kalibrierungszertifikat