Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Durchflussregler – PFCQ

Optimierte Durchflussregelung

  • Vermeiden Sie Kostenfaktoren durch ein einziges Gerät – Maximaler Regeldurchfluss von 300 l/min
  • Erkennt Druckverluste in Rohrleitungen – Großer Betriebsdruckbereich: 0,05 bis 0,5 MPa
  • Reduzieren Sie die Größe Ihrer Anlage – Raumsparendes Design, kompakt durch 130 mm x 31 mm x 130 mm (H x B x L).

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Eingänge/Ausgänge: NPN/PNP, analoger Strom-/Spannungsausgang
  • Ansprechzeit: max. 0,5s
  • Regelgenauigkeit: ±3 % (F.S.)
  • Fettfrei
  • Dezentraler Durchflussmonitor ist kompatibel.

Produkt konfigurieren

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Variantenauswahl & Konfiguration starten

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige Einträge 1 bis 2 von 2
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

PFCQ531-04-
Eingang/Ausgang
Anschlussleitung
Befestigungselement
Anzeige