Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Digitaler Durchflusssensor für Wasser PF3W

Probleme erkennen bevor sie auftreten

  • Verbesserung der Maschinenverfügbarkeit – Integrierter Temperatursensor zur Messung der Medientemperatur, Durchflussregelventil und IO-Link kompatibel
  • Alle Prozessdaten im Überblick – Gleichzeitige Anzeige des aktuellen Durchflusses und definierbarer Parameter
  • Nutzen Sie die Vorzüge von IO-Link mit Produkten von SMC – Alles aus einer Hand.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Verwendbare Medien: Wasser, wässrige Ethylenglykollösung, deionisiertes Wasser und verschiedene chemische Flüssigkeiten
  • Integriertes Display: 3-farbige / 2-teilige Anzeige
  • Integrierter Temperatursensor
  • Befestigung für Mehrfachanschlussplatte verfügbar
  • Nenndurchflussbereich: von 0,5 bis 250 l/min.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Stationen
Hauptleitung
Gewindeart
Komponenten des Vorlaufs
Rücklaufeinheit, Durchflussschalter
Rücklaufeinheit, Nenndurchflussbereich
Komponenten des Rücklaufs
Vorlauf-/Rücklaufeinheit Anschlussgröße
Rücklaufeinheit: Ausgangsspezifikationen Durchflussschalter
Anschlusskabel
Rücklaufeinheit: Technische Daten Durchflussschalter