Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Digitaler Durchflusssensor für großen Volumenstrom - PF3A*H

Ein Baustein für mehr Effizienz

  • Nur eine Komponente um Leckagen zu erkennen und den Luftverbrauch im Blick zu behalten – 100:1 Durchflussverhältnis bei sehr geringem Druckverlust
  • Mehr Informationen auf einen Blick – 2-zeiliges Display für Durchfluss, Druck & Temperatur
  • Automatisieren möglich – IO-Link ermöglicht Kommunikation durch Feldbusprotokolle
  • All-in-One-Lösung – Direkter Anschlusses mit integriertem Druck- und Temperatursensor an eine modulare Wartungseinheit.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Verwendbares Medium: Luft, N2
  • Durchflussverhältnis 100:1
  • Anzeige der Informationen auf 2 Zeilen und in 3 Farben
  • Ausgänge: IO-Link, NPN/PNP und analoger/externer Eingang
  • Nenndurchflussbereiche: von 10 bis 12000 l/min.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren