Pumpen
PAF
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
PAF
Halbleiter- und LCD-Hersteller verfügen nun über die perfekte Pumpenlösung mit der Markteinführung der neuen PAF Membranpumpe von SMC. Diese Hochleistungs-Fluorkunststoffpumpe ist speziell für den Industriebedarf entworfen. Sie besteht aus nicht-metallischen Gehäuseteilen und bietet so perfekte Kompatibilität bei der Verwendung von hochreinen Chemikalien. Alle Teile mit Flüssigkeitskontakt sind entweder aus neuem PFA oder aus PTFE hergestellt. Außerdem werden die erstklassige Beständigkeit in Bezug auf Chemikalien und Temperatur der PAF noch ergänzt durch die Verwendung einer dualen PFA-PPS-Konstruktion, um sowohl Druckbeständigkeit als auch Hitzezyklen zu verbessern. PAF ist zur Zeit in zwei Versionen erhältlich: als automatisch gesteuerte Ausführung mit in das Pumpengehäuse eingebautem Magnetventil oder als druckluftgesteuerte Ausführung, in der das Ventil und der Schaltkreis von der Pumpe getrennt sind. Die PAF bietet eine leichte und kompakte Lösung mit einer hohen Durchflussrate, um höchsten Ansprüchen zu genügen. Zusätzliche Optionen sind ein optischer Leckagedetektor, der ein rechtzeitiges Warnsignal bei einem Ausfall der Membran abgibt, und, bei der pneumatisch betriebenen Ausführung, der zusätzliche Anbau von optischen Hubsensoren, um einen stabilen Betrieb der Pumpe und akkurate Kontrolle zu gewährleisten.