Neuprodukt-Konzepte
Neuprodukt-Konzepte
Neuprodukt-Konzepte
Sehen Sie sich weitere Produkte an, die Ihren Bedürfnissen entsprechen
Fragen Sie unsere Experten
Kompaktzylinder, Energiespar-Ausführung CDQ2B-X3150
Eigenschaften
Luftverbrauch: um max. 46 % reduziert
- Verwendet die von der Ausfahrseite ausgeblasene Luft zur Versorgung der Einfahrseite und damit zur Wiederverwendung der Luft (eingebauter Abluft-Rückführ-Kreislauf)
Erhöht die Energieeinsparungen allein durch das Anbinden des Produkts
Produkt- und Montageabmessungen ident mit dem existierenden Produkt CDQ2, nur das Modell mit durchgehender Kolbenstange
Kompaktzylinder mit polygonalem Kolben CDQ2B-X3164
Eigenschaften
Dank des polygonalen Kolbens leichter und kompakter
- gleichbleibende Höhe wie beim existierenden Modell, aber reduzierte Breite und Gesamtlänge
Gewicht: um 28 % reduziert (278 g → 200 g)
Breite: 27 % um reduziert (45 mm → 33 mm)
Gesamtlänge: um 7 % reduziert (50 mm → 46,5 mm)
- Kompakte Signalgeber können an zwei Seiten montiert werden
Kompaktzylinder mit doppelter Kraft CDQ2B-X3166
Eigenschaften
Doppelte Kraft bei gleichbleibender Breite aufgrund des rechteckigen Kolbens
Gewicht: um 51 % reduziert (648 g → 317 g)
Gesamtlänge: um 50% reduziert (130,5 mm → 65 mm)
Kompakte Signalgeber können an vier Seiten montiert werden
Zylinder für Direktmontage, kompakte Ausführung CDU-X3178
Eigenschaften
Dank des rechteckigen Kolbens leichter und kompakter
Gewicht: um 49 % reduziert
Breite: 35 % reduziert
Gesamtlänge: um 10 % reduziert
Montage von 5 Seiten möglich
- Abstände und Durchmesser der Montagebohrungen für die vertikale Montage ident mit der existierenden Serie CU
Abstandhalter sorgt für Austauschbarkeit bei vertikaler Montage
Druckluftzylinder, kompakte Ausführung CJ2-X3175
Eigenschaften
kompakt, leicht
- Gesamtlänge um max. 25 % reduziert
- Gewicht um max. 27 % reduziert
Neuer Signalgeber-Befestigungswinkel für Schienenmontage
- Verwendbar mit Signalgebern D-M9 (Direktmontage möglich)
Spezifikationen sind die gleichen wie die der existierenden Serie CJ2
Druckluftzylinder / kompakte Ausführung MB-X3155
Eigenschaften
Dank des achteckigen Kolbens leichter und kompakter
- Gewicht: um 35 % reduziert (750 g → 487 g)
- Gesamtlänge: 16 % reduziert (189 mm → 158 mm)
- Breite: um 10 % reduziert (52 mm → 47 mm)
Einstellbare Dämpfung ist nicht erforderlich
- die eingebaute elastische Dämpfung reduziert die metallischen Geräusche, die beim Stoppen des Kolbens auftreten
Kompakte Signalgeber können auf 4 Seiten montiert werden (Zugstangenmontage)
- Signalgeber: D-M9
Druckluftzylinder mit doppelter Kraft MB-X3157
Eigenschaften
Dieser Zylinder kann bei gleichbleibender Breite die doppelte Kraft der MB-Serie erzeugen, weil er mit einem rechteckigen Kolben ausgestattet ist
Gesamtlänge: um 47 % reduziert (335 mm → 179 mm)
Gewicht: um 20 % reduziert (1500 g → 1200 g)
Kompakte Signalgeber können an vier Seiten montiert werden (Zugstangenmontage)
Einstellbare Dämpfung ist nicht erforderlich
Gehäuseform verhindert Ansammlung von Fremdkörpern
©2025 SMC Corporation
Impressum