Molkereibranche
Korrosionsbeständig
Wartungseinheit in Modulbauweise/Luftaufbereitung
NEUE VHS
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
NEUE VHS
Die Serie VHS ist eine weitere Neuheit, welche wir durch unseren kontinuierlichen Verbesserungsprozess weiterentwickelt haben. Dabei werden sowohl funktionelle Aspekte als auch Umwelt- und Sicherheitsaspekte berücksichtigt. Die Serie VHS ist ein handbetriebenes Ventil, das durch die Entlüftungsfunktion den Restdruck in den Druckluftleitungen abbaut. Durch die Optimierung des inneren Aufbaus und der Strömungskanäle wurde der Durchfluss um bis zu 45 % erhöht. Der drucklose Zustand kann mit einem Vorhängeschloss gegen Manipulationen abgesichert werden. Somit sind Wartungsarbeiten am System sicher möglich. Die neue VHS-Serie lässt auch die Wahl zwischen zwei Materialoptionen für Drehknopf und Kappe: schwer entflammbares, leichtes PBT oder Aluminium. Eine weitere Option ist eine zweistufige Betätigung, welche eine ungewollte Betätigung des Ventils verhindert. Selbstverständlich ist das Handabsperrventil modular zu unseren neuen Wartungseinheiten der Serie AC.