Hubeinstelleinheit
-- Bitte auswählen --
HL (Links: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten; rechts: mit Stoßdämpfer für geringe Lasten)
HL6 (Links: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten; rechts: mit Stoßdämpfer für geringe Lasten, mit kurzem Zwischenstück)
HL7 (Links: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten; rechts: mit Stoßdämpfer für geringe Lasten, mit langem Zwischenstück)
H (Links: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten; rechts: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten)
HH6 (Links: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten; rechts: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten, mit kurzem Zwischenstück)
HH7 (Links: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten; rechts: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten, mit langem Zwischenstück)
H6L (Links: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten, mit kurzem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für geringe Lasten)
H6L6 (Links: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten, mit kurzem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für geringe Lasten, mit kurzem Zwischenstück)
H6L7 (Links: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten, mit kurzem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für geringe Lasten, mit langem Zwischenstück)
H6H (Links: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten, mit kurzem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten)
H6 (Links: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten, mit kurzem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten, mit kurzem Zwischenstück)
H6H7 (Links: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten, mit kurzem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten, mit langem Zwischenstück)
H7L (Links: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten, mit langem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für geringe Lasten)
H7L6 (Links: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten, mit langem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für geringe Lasten, mit kurzem Zwischenstück)
H7L7 (Links: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten, mit langem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für geringe Lasten, mit langem Zwischenstück)
H7H (Links: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten, mit langem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten)
H7H6 (Links: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten, mit langem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten, mit kurzem Zwischenstück)
H7 (Links: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten, mit langem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten, mit langem Zwischenstück)
HL (Links: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten; rechts: mit Stoßdämpfer für geringe Lasten)
Signalgeber
-- Bitte auswählen --
Ohne Signalgeber
M9B--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 2-Draht, horizontal
M9BV--Elektronischer Signalgeber, Standard- Zweck, 2-Draht, vertikal, 0,5 m
M9BW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 2-Draht, horizontal, 0,5 m
M9BWV--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 2-Draht, vertikal
M9N--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht NPN, horizontal, 0,5 m
M9NV--Elektronischer Signalgeber, Standard- Zweck, 3-Draht NPN, vertikal, 0,5 m
M9NW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht NPN, horizontal, 0,5 m
M9NWV--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht NPN, vertikal
M9P--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht PNP, horizontal
M9PV--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht PNP, vertikal
M9PW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht PNP, horizontal, 0,5 m
M9PWV--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht PNP, vertikal, 0,5 m
A90--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, horizontal
A90V--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, vertikal, 0,5 m
A93--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, LED, horizontal
A93V--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, LED, vertikal, 0,5 m
A96--Reedschalter, DC-Spannung, LED, horizontal, 0,5 m
A96V--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, LED, vertikal, 0,5 m
-- Bitte auswählen --
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
-- Bitte auswählen --
0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
M (1m)
L (3m)
Z (5 m)
SAPC (0,5 m Kabellänge, M8-3-Pin-Stecker)
SBPC (0,5 m Kabellänge, M8-4-Pin-Stecker)
SDPC (0,5 m Kabellänge, M12-4-Pin Stecker)
MAPC (1,0 m Kabellänge, M8-3-Pin Stecker)
MBPC (1,0 m Kabellänge, M8-4-Pin Stecker)
MDPC (1,0 m Kabellänge, M12-4-Pin Stecker)
-- Bitte auswählen --