Hubbegrenzungseinheit
-- Bitte auswählen -- A (Links: mit Anschlagbolzen; rechts: mit Anschlagbolzen) AL (Links: mit Anschlagbolzen; rechts: mit Stoßdämpfer für
geringe Lasten + Anschlagbolzen) AH (Links: mit Anschlagbolzen; rechts: mit Stoßdämpfer für
schwere Lasten + Anschlagbolzen)
A6A (Links: mit Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück; rechts: mit Anschlagbolzen)
A7A (Links: mit Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück; rechts: mit Anschlagbolzen)
AA6 (Links: mit Anschlagbolzen; rechts: mit Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück)
A6 (Links: mit Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück; rechts: mit Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück)
A7A6 (Links: mit Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück; rechts: mit Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück)
AA7 (Links: mit Anschlagbolzen; rechts: mit Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück)
A6A7 (Links: mit Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück; rechts: mit Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück)
A7 (Links: mit Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück; rechts: mit Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück)
A6L (Links: mit Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für geringe Lasten + Anschlagbolzen)
A7L (Links: mit Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für geringe Lasten + Anschlagbolzen)
AL6 (Links: mit Anschlagbolzen; rechts: mit Stoßdämpfer für geringe Lasten + Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück)
A6L6 (Links: mit Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für geringe Lasten + Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück)
A7L6 (Links: mit Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für geringe Lasten + Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück)
AL7 (Links: mit Anschlagbolzen; rechts: mit Stoßdämpfer für geringe Lasten + Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück)
A6L7 (Links: mit Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für geringe Lasten + Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück)
A7L7 (Links: mit Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für geringe Lasten + Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück)
A6H (Links: mit Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten + Anschlagbolzen)
A7H (Links: mit Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten + Anschlagbolzen)
AH6 (Links: mit Anschlagbolzen; rechts: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten + Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück)
A6H6 (Links: mit Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten + Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück)
A7H6 (Links: mit Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten + Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück)
AH7 (Links: mit Anschlagbolzen; rechts: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten + Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück)
A6H7 (Links: mit Anschlagbolzen, mit kurzem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten + Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück)
A7H7 (Links: mit Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück; rechts: mit Stoßdämpfer für schwere Lasten + Anschlagbolzen, mit langem Zwischenstück)
-- Bitte auswählen --
Signalgeber
-- Bitte auswählen -- Ohne Signalgeber
M9B--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 2-Draht, horizontal, 0,5 m
M9BA--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 2-Draht, horizontal
M9BAV--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 2-Draht, Anschlusskabel, vertikal
M9BV--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 2-Draht, Vertikal, 0.5 M
M9BW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 2-Draht, horizontal, 0,5 m
M9BWV--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 2-Draht, vertikal
M9N--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht NPN, horizontal, 0,5 m
M9NA--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 3-Draht NPN, Anschlusskabel, horizontal
M9NAV--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 3-Draht NPN, Anschlusskabel, vertikal
M9NV--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht NPN, Vertikal, 0.5 M
M9NW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht NPN, horizontal, 0,5 m
M9NWV--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht NPN, vertikal
M9P--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht PNP, horizontal, 0,5 m
M9PA--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 3-Draht PNP, Anschlusskabel, horizontal
M9PAV--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 3-Draht PNP, Anschlusskabel, vertikal
M9PV--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht PNP, Vertikal
M9PW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht PNP, horizontal, 0,5 m
M9PWV--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht PNP, vertikal, 0,5 m
A90--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, horizontal
A90V--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, vertikal, 0,5 m
A93--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, LED, horizontal
A93V--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, LED, vertikal, 0,5 m
A96--Reedschalter, DC-Spannung, LED, horizontal, 0,5 m
A96V--Reedschalter, DC-Spannung, LED, vertikal, 0,5 m
Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
-- Bitte auswählen --
0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
L (3 m)
M (1m)
Z (5 m)
SAPC (0,5 m Kabellänge, M8-3-Pin-Stecker)
SBPC (0,5 m Kabellänge, M8-4-Pin-Stecker)
SDPC (0,5 m Kabellänge, M12-4-Pin Stecker)
MAPC (1,0 m Kabellänge, M8-3-Pin Stecker)
MBPC (1,0 m Kabellänge, M8-4-Pin Stecker)
MDPC (1,0 m Kabellänge, M12-4-Pin Stecker)
SC (0,3 m Kabellänge, M12-4-Pin Stecker, 3 & 4 OUT)
0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)