Schlitten
MXH-Z
Pneumatische Antriebe und Zylinder
Online-Produktkatalog
MXH-Z
Unser optimierter pneumatischer Kompaktschlitten der Serie MXH-Z kommt auf den Markt. Die neue Ausführung ist mit einer Linearführung mit hoher Steifigkeit ausgestattet, die für ein um bis zu 240% höheres zulässiges Moment sorgt. Dadurch eignet sich der neue Kompaktschlitten perfekt für Anwendungen, bei denen der Abstand zum Werkstück groß ist. Die Serie MXH-Z ist besonders flexibel und leicht und mit Kolben-Ø zwischen 6 und 20 mm erhältlich. Der Kompaktschlitten kann von 4 Seiten befestigt werden und die Druckluftversorgung ist von 3 Seiten möglich.Dank seiner hohen linearen Verfahrgenauigkeit ist der Kompaktschlitten perfekt für den Transport und das Positionieren von Werkstücken in Anwendungen mit engen Platzverhältnissen geeignet, wie z. B. in Dispensern. Optional können die runden Signalgeber D-M9* direkt montiert werden, was die Arbeitskosten zusätzlich verringert.
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
Do you want to see more clearly the differences between products?
Click here to compare results
Keine Ergebnisse für gewählte Filterkriterien gefunden
©2025 SMC Corporation
Impressum