Größe 10 mm 20 mm 30 mm 50 mm Größe
Gewindeart M5: 10, 20; Rc 1/8: 30, 50 TF (G 1/8) TN (NPT 1/8) TT (NPTF 1/8) Gewindeart
Signalgeber Ohne Signalgeber M9N--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht NPN, horizontal, 0,5 m M9NV--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht NPN, Vertikal, 0.5 M M9P--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht PNP, horizontal, 0,5 m M9PV--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 3-Draht PNP, Vertikal M9B--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 2-Draht, horizontal, 0,5 m M9BV--Elektronischer Signalgeber, für allg. Anwendungen, 2-Draht, Vertikal, 0.5 M M9NW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht NPN, horizontal, 0,5 m M9NWV--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht NPN, vertikal F9PW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht PNP, horizontal M9PWV--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 3-Draht PNP, vertikal, 0,5 m M9BW--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 2-Draht, horizontal M9BWV--Elektronischer Signalgeber, Diagnosefunktion, 2-Draht, vertikal M9NA--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 3-Draht NPN, Anschlusskabel, horizontal M9NAV--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 3-Draht NPN, Anschlusskabel, vertikal M9PA--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 3-Draht PNP, Anschlusskabel, horizontal M9PAV--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 3-Draht PNP, Anschlusskabel, vertikal M9BA--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 2-Draht, horizontal M9BAV--Elektronischer Signalgeber, wasserfest, 2-Draht, Anschlusskabel, vertikal A90--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, horizontal A90V--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, vertikal, 0,5 m A96--Reedschalter, DC-Spannung, LED, horizontal, 0,5 m A96V--Reedschalter, DC-Spannung, LED, vertikal, 0,5 m A93--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, LED, horizontal A93V--Reedschalter, DC-Spannung, AC-Spannung, LED, vertikal, 0,5 m Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker 0,5 m [Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber] L (3 m) M (1m) Z (5 m) SAPC (0,5 m Kabellänge, M8-3-Pin-Stecker) SBPC (0,5 m Kabellänge, M8-4-Pin-Stecker) SDPC (0,5 m Kabellänge, M12-4-Pin Stecker) MAPC (1,0 m Kabellänge, M8-3-Pin Stecker) MBPC (1,0 m Kabellänge, M8-4-Pin Stecker) MDPC (1,0 m Kabellänge, M12-4-Pin Stecker) Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker