Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

2-Finger-Greifer, pneumatischer Parallelgreifer, mit Staubschutzabdeckung - 25A-MHZJ2

  • Kompatibel mit der Batterieherstellung
  • Maximale Greifkraft pro Finger 104 N bei 0,5 MPa
  • Doppeltwirkend und einfachwirkend
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,01 mm
  • Max. Schaltfrequenz: 120 cpm.

Produkt konfigurieren

25A-MHZJ2-D
Kolben-Ø
Funktionsweise
Staubschutz
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl