Molkereibranche
Wärmebeständig
Zylinder mit Führung
MGP-Z
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
MGP-Z
SMC hat seine Führungszylinder der Serie MGP verbessert. Der neue MGP-Z ist nicht nur kleiner und bietet neue interessante Funktionen, sondern er zeugt auch davon, dass wir uns langfristig der Forschung und Produktentwicklung verschrieben haben und die Leistung und die Funktionalität von SMC-Produkten ständig verbessern. Der MGP-Z ist bis zu 17 % leichter und bietet durch seine kürzeren Führungsstangen Platzeinsparungen, ohne dass Funktionsvielfalt, Robustheit oder die hohe Leistung der Vorgängerserie MGP beeinträchtigt werden. Eine weitere wichtige Neuentwicklung ist die direkte Befestigung der runden Signalgeber, die nun ohne zusätzliche Befestigungselemente und ohne größeren Arbeitsaufwand am neuen MGP-Z Zylinder montiert werden können. Auch die bekannte Problematik von falsch positionierten Signalgebern kann ausgeschaltet werden, wenn die elektronischen Signalgeber mit 2-farbiger Anzeige, D-M9*W, zum Einsatz kommen. Ein grünes Licht leuchtet bei Erreichen des optimalen Schaltbereichs. Der MGP-Z verfügt über viele verschiedene Standardoptionen, darunter drei verschiedene Führungsarten, vier Montagevarianten, Anschlussmöglichkeiten aus zwei Richtungen sowie kupfer- und fluorfreie Ausführungen. Der für die verschiedensten Einsatzbereiche, darunter allgemeine Industrieanwendungen und Automobilindustrie, geeignete Zylinder kann für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten wie beispielsweise gleichmäßiges Ausstoßen und Heben, als Stopper bei seitlichen Stoßbelastungen oder für die Minimierung von Plattenversatz eingesetzt werden.