Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Drosselrückschlagventil, Edelstahl, Einfacher Einstellknopf, Metallgehäuse, Winkel - ASG Neu

Hält fast jeder Umgebung stand

  • Besondere Umweltbeständigkeit – Außendesign aus Edelstahl
  • Einsatz in Hochtemperaturanwendungen – Maximale Betriebstemperatur von 150 °C
  • Profitieren Sie von Kompaktheit und Leichtigkeit – Höhe von nur 28,9 mm und Gewicht von 12 g für das kleinste Modell.

Y mucho más

  • Edelstahl 304 und 316
  • Anschlussgröße: M5, U10/32, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Verwendbarer Schlauchaußendurchmesser: Ø 4 ~ Ø 12 mm & Ø 5/32" ~ Ø 1/2
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.

Produkt konfigurieren

 
Gehäusegröße
Steuerung
Anschlussgröße
Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø
Option