Elektrische Antriebe/ Steuerung
Kolbenstange und Führungsstange
Kolbenstange
LZ
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
LZ
Im Maschinenbau sind bisweilen Elektrozylinder erforderlich, deren Funktionsweise der von Druckluftzylindern ähnelt. Mit der Markteinführung der neuen Serie LZ hat SMC – der Experte in der Automatisierung - nun die Ideallösung geliefert. Die Serie LZ ist in zwei Baugrößen, mit verschiedenen Optionen sowohl für die Antriebsspindel als auch die Motorgröße erhältlich. Alle zwölf möglichen Zylinderausführungen werden von 24 VDC-Motoren angetrieben, was eine stabile und effiziente Bewegung über den gesamten Hubbereich garantiert. Die Konstruktion ermöglicht den Einsatz des LC3F-Controllers, dessen Funktionsweise mit einfachen EIN/AUS-Signalen, der eines Elektromagnets ähnelt. Mit dessen Hilfe können Kolbengeschwindigkeiten bis zu 200mm/s und Schübe bis zu 196N erzielt werden. Zudem ist der Ausgangsschub durch den vollständig in den LC3F-Controller integrierten Trimmer leicht verstellbar. Für den LZ-Elektrozylinder stehen mit Fußmontage, Flanschmontage und Schwenkmontage vielfältige Befestigungsmöglichkeiten zur Verfügung. Er kann mit vollständigen oder teilweisen Gehäuseabdeckungen geliefert werden und verfügt über eine Hublängenauswahl von bis zu 200mm. Diese Merkmale stellen erneut unter Beweis, dass diese vielfältige Serie die Ideallösung für einfache Bewegungen über den gesamten Hubbereich ohne Druckluft bietet.