Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Motorloser Antrieb in Schlittenausführung, mit Riemenantrieb – LET-X11

LET bewegt schwere Lasten, keine Entfernung zu weit

  • Passend zur bestehenden Anlage – Verwenden Sie Ihren eigenen Motor und Controller.
  • Transport von Lasten über lange Strecken – bis zu 240 kg horizontal und 200 kg vertikal. Hub bis zu 3000 mm.
  • Höhere Geschwindigkeit und Produktivität – bis zu 5000 mm/s Geschwindigkeit, 50000 mm/s² Beschleunigung.
  • Optimieren Sie die Integration – Motoren aus einer Vielzahl von Herstellern zur Auswahl.

Y mucho más

  • Gehäusegröße: 80, 100
  • Hub: 300 bis 3000 mm
  • Servomotore AC 750 W
  • Compatibile con diversi motori: Mitsubishi Electric Corporation, KEYENCE CORPORATION, FANUC CORPORATION e tanti altri.

Produkt konfigurieren

 
Größe
Steigung (mm)
Hub