Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Motorloser Kompaktschlitten - LESYH

Ihr Motor, unser Antrieb

  • Passend zur bestehenden Anlage – Verwenden Sie Ihren eigenen Motor und Controller
  • Bietet hohe Steifigkeit und Präzision – Reduzierte Durchbiegung, ±0,01mm Wiederholbarkeit der Position und hohe Widerstandsfähigkeit. Reduzierung des Umkehrspiels, 0,1 mm
  • Optimieren Sie die Integration – Motoren aus einer Vielzahl von Herstellern zur Auswahl
  • Steigern Sie Ihre Produktivität – Maximale Geschwindigkeit von 400 mm/s und maximale Beschleunigung von 5000 mm/s².

Y mucho más

  • Baugröße: 16, 25
  • AC Servomotor
  • Hub: 50 bis 150 mm.

Produkt konfigurieren

 
Größe
Motor-Einbaulage
Motor
Steigung
Hub