Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Kompaktschlitten (230 VAC) - LESYH

Genau. Schnell. Vielseitig. Alle Transfers in einem.

  • Optimal bewegen, je nach Anforderung – Kompakt (LES). Mit hoher Steifigkeit (LESH). Steif, präzise und robust (LESYH)
  • Steigern Sie Ihre Produktivität & beschleunigen Sie Ihre Inbetriebnahme – Batterieloser Absolut-Encoder. Geschwindigkeit bis zu 800 mm/s, 10000 mm/s² Beschleunigung
  • Bietet bemerkenswerte Steifigkeit und Präzision – ±0,01 Positionswiederholbarkeit. Bis zu 20 kg Nutzlast vertikal bewegen
  • Konfiguration nach Ihren Anforderungen – Schritt-, Servo- oder für bereits vorhandene Motoren. Einbaulage des Motors axial oder parallel.

Y mucho más

  • Baugröße: 16, 25
  • AC Servomotor
  • Hub: 50 bis 150 mm.

Produkt konfigurieren

 
Größe
Motor-Einbaulage
Motor
Steigung
Hub
Motoroption
Antriebskabel-Ausführung
Motorkabellänge
Controller-Ausführung
I/O Stecker