Elektrische Antriebe/ Steuerung
Miniaturausführung
Kugelumlaufspindel
LEP
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
LEP
Angesichts des anhaltenden Trends hin zu kleineren Werkstücken in der Fertigung freuen wir uns über die Einführung unseres elektrischen Antriebs in Miniaturausführung der Serie LEP. Er ist so klein, dass er in die Handfläche passt und ist in zwei Ausführungen erhältlich: Die Ausführung mit Kolbenstange LEPY und die Ausführung mit Schlitten LEPS sind jeweils mit wählbarer Ausführung mit hoher Schubkraft und/oder kompaktem und leichtem Motor verfügbar. Beide Produkte bieten die ideale platzsparende Lösung, da der Motor axial installiert ist. Auf diese Weise wird die Breite jeweils auf 20.5 mm und 21 mm reduziert. Die Serie LEP ist außerdem extrem vielseitig und benutzerfreundlich. Sie kann an jede Anwendung mit bis zu 64 Positionen angepasst werden und verfügt standardmäßig über eine Positioniergenauigkeit von ±0.05 mm. Dank einer Handhilfsbetätigungsschraube lassen sich die Antriebe leicht steuern, da die Einstellung selbst im OFF-Zustand erfolgen kann, was den Arbeitsaufwand verringert.