Elektrische Antriebe/ Steuerung
Schlittenantriebe
Riemen mit niedrigem Gehäusequerschnitt
LEM
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
LEM
Wir präsentieren Ihnen den neuen elektrischen Antrieb mit niedrigem Gehäusequerschnitt mit Führung: die Serie LEM. Im Vergleich zum Vorgängermodell E-MY2 konnte seine Lebensdauer verdreifacht werden.Bei der neuen Serie lässt sich der Riemen dank der versetzten Bauweise des LEM-Antriebs jetzt ganz einfach montieren. Der Anschluss zwischen der trennbaren Antriebseinheit und der Führung wurde ebenfalls optimiert. Dabei sind die Montageabmessungen der Serie LEM mit denen der Serie E-MY2 austauschbar. Dank seines kompakten Designs eignet er sich ideal für enge Einbauräume. Darüber hinaus ist er so ausgelegt, dass selbst bei großen Werkstücken keine Interferenzen mit dem Motor entstehen. Der Motor ist in zwei Größen, mit vier Führungsarten und vier Montageoptionen erhältlich. Er kann eine Geschwindigkeit von bis zu 2000mm/s und eine Beschleunigung/Verzögerung von max. 20.000 mm/s² erreichen. Wie auch die Serie LE ist die neue Serie LEM mit den SMC-Controllern kompatibel; hierzu gehört auch der neue LECP2, ein programmierfreier Controller mit Hubprüfung. Die Serie LEM eignet sich perfekt für alle allgemeinen Industrieanlagen in allen Branchen mit Transfer- und Montagelinien.