Elektrische Antriebe/ Steuerung
Greifer& Auslösemechanismen
2-Finger
LEHZ
Industry Solutions
Online-Produktkatalog
LEHZ
Die neue Serie elektrischer Easy-Setting-Antriebe (Serie LE*) füllt die technologische Lücke zwischen komplexen herkömmlichen elektrischen Antrieben und druckluftbetriebenen Standardzylindern. Die allseits bekannten Leistungsvorteile der elektrischen Antriebe werden somit um weitere Pluspunkte, wie einfache Installation und leichte Bedienung, ergänzt. Die aktuelle Serie LE* setzt sich aus vier verschiedenen Produkten zusammen. Diese sind drei lineare Antriebsmodelle der Serien LEY (mit Kolbenstange), LES (mit Führungsschlitten) und LEF (mit Führungsschiene) sowie mit den Serien LEH auch eine umfassende Auswahl an elektrischen Greifern. Alle linearen Antriebe verfügen über die gleichen Leistungsmerkmale, wie beispielsweise eine Motorbremse zum Schutz vor einem Herunterfallen der Werkstücke. Die elektrischen Greifer sind aufgrund ihrer Konstruktion selbsthemmend. Alle Modelle können mit voreingestellten Controller-Parametern geliefert werden. Somit muss lediglich die gewünschte Geschwindigkeit und Positionierung eingestellt werden. Dies erfolgt mithilfe unserer Easy Setting Software für PC oder einer speziellen Teaching Box über den LEC-Controller, der mit jedem LE*-Modell geliefert wird.„Programmieren einfach gemacht", so lautet unser Motto für diese elektrischen Antriebe, mit der der Programmieraufwand drastisch reduziert wird. Die Inbetriebnahme der elektrischen Antriebe der Serie LE ist sofort, d.h. nur wenige Minuten nach dem Öffnen der Verpackung, bereits möglich.