Elektrische Antriebe/ Steuerung
AC Servomotor Schlittenantriebe
Kugelumlaufspindel, hohe Steifigkeit
11-LEJ
Reinraumprodukte
Online-Produktkatalog
11-LEJ
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir unser Sortiment elektrischer Antriebe um die LEJ-Serie ergänzt haben. Der LEJ besitzt eine doppelte Linearführung und eine höhere Steifigkeit, um größere Lasten aufzunehmen. Es gibt zwei Ausführungen: Den LEJS, mit Kugelumlaufspindel, und den Riemenantrieb LEJB. Dank des niedrigeren Gehäusequerschnitts und Lastschwerpunkts konnten Gesamthöhe und -gewicht des LEJ im Vergleich zur LJ1-Serie um 36% bzw. 37% reduziert werden. Und das kompakte Design verhindert, dass das Werkstück dem Motor in die Quere kommt. Neben einer besseren Produktionsleistung und geringerem Arbeitsaufwand, weil das Hauptgehäuse des LEJ beispielsweise ohne Entfernen des externen Gehäuses montiert werden kann, schützt ein Abdichtband an der Führung den Antrieb vor Fremdkörpern. Der LEJ ist mit AC-Servomotorantrieben kompatibel und eignet sich bestens für allgemeine Industrieanwendungen mit Transportbedarf, wie Pick-and-Place-Anwendungen, Auftragen von Kleber und Hochgeschwindigkeitsspursteuerung.