Steckverbindungen
Allgemeine Anwendungen - KQ2
Verbindungselemente, Schläuche und Durchflussregler
Online-Produktkatalog
Allgemeine Anwendungen - KQ2
Pneumatische Standardanwendungen
Filtern nach...
Anwendungen
Begrenzten Platzverhältnisse
Drehbar
Hohe Geschwindigkeit
Korrosionsbeständig
Schwer entflammbar
Hochtemperaturkorrosionsbeständig
Chemikalienbeständig
Antistatisch
Reinraum
Ölfrei
Für Blasluftanwendungen
Kupferfreie Anwendungen
Schweißfunkenresistent
Mit Rückschlagventil
Für Nahrungsmittelindustrie
Witterungsbeständig
Verwendbarer Schlauchaußendurchmesser (Ø)
2 mm
3.18 mm
3 mm
3.2 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
19 mm
25 mm
1/8"
5/32"
3/16"
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
Leitungsanschlüsse
Schlauch / Außengewinde
Schlauch / Innengewinde
Schlauch / Steckverbindungen
Schlauch / Schlauch
Außengewinde / Außengewinde
Innengewinde / Außengewinde
Innengewinde / Innengewinde
Material
Messing
Messing + chemisch vernickelt
Polypropylene
Rostfreier Stahl 316
Fluorpolymer(PFA)
PBT
Verwendbare Medien
Druckluft
Wasser
Dampf
Flüssige Chemikalien / Lösungsmittel / Lack / Druckfarbe
Gewindeanschluss
M3
M5
M6
1/16
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
10-32UNF
Dichtungsart
Gewindeabdichtung
Flächendichtung
Dichtring
Keine Dichtung
Anschlussgewinde
M
R
Rc
UNF
NPT
G
Uni
Varianten
Hoch
Steckverbindung mit Reduzierung
Reduzierung
Sechskantkopf
Drehbar
45º
Verschlussstopfen
2-fach
3-fach
Tülle
Gerade Schraubverbindung
Verteilerstück
Modell
Gerade Steckverbindung
Einschraubwinkel
T-Steckverschraubung
T-Steckverbindung
Winkel-Steckverbindung
Y-Steckverbindung
Y-Steckverschraubung
T-Steckverschraubung 360º schwenkbar
Kreuz-Steckverzweigung
3D-Winkel-Steckverbindung
Schott-Steckverbindung
Gerade Schott-Steckverschraubung