Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

PVQ30, Kompaktes Proportional-Magnetventil, 0 bis 100 l/min

Regelung des Durchflusses bis zu 100 l/min durch Stromsignal
  • Wiederholgenauigkeit: max. 3 %
  • Hysterese: max. 10 %
  • Materialien des Ventilkörpers: Messing und rostfreier Stahl
  • Geringere Kondensatbildung
  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • Rohr- oder Flanschversion verfügbar.

Produkt konfigurieren

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Variantenauswahl & Konfiguration starten

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige Einträge 1 bis 10 von 13
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

PVQ-G-
Ventilausführung
Spannung
Elektrischer Eingang
Nennweite
Anschlussgröße
Gewindeart
Gehäuse-/Dichtungsmaterial
Option