Kompakte Ventilinsel für die Lebensmittelproduktion
Höchster Schutz gegen äußere Einflüsse – Schutzart IP69K
Sichere Verwendung in Lebensmittelanwendungen – einfache Reinigung und FDA Konformität
Steigern Sie Ihre Produktivität auf engstem Bauraum – Durchfluss bis zu 1600 l/min für Einzel- und Mehrfachanschlussplatte
Machen Sie sich bereit für IIoT mit IO-Link – Tauschen Sie Daten und Parameter über das Netzwerk aus.
Weitere Eigenschaften & Merkmale:
Geringe Flüssigkeitsansammlung und einfache Reinigung
Leistungsaufnahme: 0,15 W (Energiesparschaltkreis); 0,4 W (Standard)
Die Metallteile sind aus rostfreiem Stahl 316 mit hoher Korrosionsbeständigkeit gefertigt
Einzelanschlussplatte verfügbar
Anschlusskabel verfügbar.
Die Mehrfachanschlussplatte kann nicht allein bestellt werden. Bitte entnehmen Sie weitere Details dem Katalog und kontaktieren Sie SMC über die Schaltfläche „Experten kontaktieren" auf der rechten Seite.