Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Direkt betätigtes 2/2-Wege-Magnetventil, Dampf-Ausführung – JSX#S

Kompakte Ausführung mit hoher Korrosionsbeständigkeit

  • Hält auch den widrigsten Umgebungsbedingungen stand – Edelstahlkonstruktion und IP67-Gehäuse
  • Energie sparen – Leistungsaufnahme nur 2 Watt
  • Erleichtert die Installation – Spule kann um 360 Grad gedreht werden.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Direktbetätigtes 2/2-Wege-Magnetventil
  • Verwendbares Medium: Dampf, erhitztes Wasser
  • Durchflussmenge bis zu 12.6 l/min (Wasser)
  • Nennweite: 5,6 bis 7,1 mm
  • Anschlussvarianten: 1/4" bis 3/8"
  • Gehäusematerial: rostfreier Stahl, Messing
  • Spulenmaterial: rostfreier Stahl
  • Schutzart: IP67.

Produkt konfigurieren

 
Größe
Gehäusematerial
Dichtungsmaterial
Nennweite, Anschlussgröße
Gewindeart
Nennspannung
Elektrischer Eingang
Ölfrei
Befestigungselement