Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

2/2-Wege-Magnetventil - JSX/JSXD/JSXZ/JSXU

Kompakte Ausführung mit hoher Korrosionsbeständigkeit

  • Hält auch den widrigsten Umgebungsbedingungen stand – Edelstahlkonstruktion und IP67-Gehäuse
  • Energie sparen – Leistungsaufnahme nur 2 Watt
  • Erleichtert die Installation – Spule kann um 360 Grad gedreht werden.

Y mucho más

  • Verwendbares Medium: Luft, Wasser, Dampf, erhitztes Wasser, Vakuum oder Öl
  • Durchflussmenge bis zu 700 l/min (Wasser)
  • Nennweite: 1,6 bis 50 mm
  • Anschlussvarianten: 1/8" bis 2"
  • Gehäusematerial: rostfreier Stahl, Messing oder Aluminium
  • Spulenmaterial: rostfreier Stahl.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren