Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Elektropneumatischer Regler, integrierte Ausführung auf Mehrfachanschlussplatte mit interner Verdrahtung, mit bis zu 64 Stationen, kompaktes 5/2-Wege-Magnetventil – JSY3000-P

Mit vielen Stationen, mit noch mehr Möglichkeiten

  • Reduzieren Sie Verkabelung, Verdrahtungsaufwand und Anzahl der Busmodule – Von 4 bis 64 Stationen und 128 Ausgabepunkten
  • Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten – PROFINET®, EtherNet/IP™, EtherCAT® und IO-Link
  • Sparen Sie Platz in Ihrer Anwendung – Länge um bis zu 134 mm reduziert
  • Zentralisiert gesteuert – Magnetventile und Druckregler können auf derselben Mehrfachanschlussplatte betrieben werden

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Serielle Verdrahtung
  • Kunststoffanschlussplatte mit interner Verdrahtung
  • Durchfluss: max. 567 l/min
  • Schutzart: IP65.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
SI-Einheit
SI-Einheit (COM), Ausführung mit Endplatte
Stationen E/A-Einheit
Stationen
P-, E-Anschlussposition, Versorgungs-/Entlüftungsstation
Anzahl der zwischengeschalteten Versorgungs-/Entlüftungsblöcke, Einbauposition
A, B-Anschlussgröße
Montage