Ausgleichselement
JC
Pneumatische Antriebe und Zylinder
Online-Produktkatalog
JC
Wir freuen uns, Ihnen unsere Serie JC vorstellen zu dürfen: ein leichtgewichtiges Ausgleichselement, das unsere bestehende Serie für Pneumatikzylinder ergänzt. Eines der Hauptmerkmale der Serie JC ist ihr Aluminiumgehäuse, wodurch das Gewicht um bis zu 30% reduziert wird. Dadurch werden auch die Trägheitskraft und Seitenlast verringert, die auf den Antrieb wirken. Das Ausgleichselement ist darüber hinaus durch eine Staubschutzabdeckung geschützt, die seine Lebensdauer verlängert. Mit ihrem Schwenkwinkel von ±5° und einer zulässigen Exzentrizität von ±0.5 bis 1mm wurde die Serie JC dazu konzipiert, mögliche Fehlausrichtungen auszugleichen, die zwischen Werkstück und Zylinder entstehen können. Dank dieser Fähigkeit, Abweichungen auszugleichen, wird die Abnutzung der Zylinder verringert, und somit ihre Lebensdauer verlängert. Das Ausgleichselement kann bei einer max. Zug-/Druckkraft von 3100N (JC63) für Zylinder-Kolbendurchmesser zwischen 20 und 63mm und mit Gewindegrößen von M8x1.25 bis M18x1.5 eingesetzt werden. Die Serie JC eignet sich ideal für alle Pneumatikzylinder, bei denen ein Ausgleichselement benötigt wird, um eine fehlende Zentrierung oder Parallelität zwischen dem Zylinder und dem angetriebenen Objekt auszugleichen.
Dokumente
Produktkatalog
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
EOAT für Kollaborative Roboter
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
Do you want to see more clearly the differences between products?
Click here to compare results
Keine Ergebnisse für gewählte Filterkriterien gefunden
©2024 SMC Corporation
Impressum